3/8 S

3/8 S
3/8 S

Welle, 60 Case, 0.3735 / 0.3740 in Durchmesser, Klasse S, Stahl, Min. 60 Rockwell C, Abgelängt, 166 in Lang +/- 1/32"

Lead Time:  1 Day *

  • Für Kugelbuchsen der Ausführung A.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll (2,032 µm)
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.375 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser0.3735 / 0.3740 in 
Länge166 in +/- 1/32" 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.027 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht0.031 lb/in
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse S 
Konizität0.0001 in
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Rundheit0.000080 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: